PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK3CL1.BT3/LP-M8
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50133706
  • 시리즈: 3C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 0.4 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50133706
시리즈 3C
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 고투과성 병 감지
투명 필름 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 0 ... 0.4 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 0.5 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)에 따름
최대 레이저 출력 0.0017 W
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 5.3 µs
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm [500 mm]
광점 형태 원형
손실각 일반 ± 2°
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 3,000 Hz
응답 시간 0.17 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
프레임 타입 2.5
버전 V1.1
SIO 모드 서포트 예
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.2 mm²
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 20 g
하우징 색상 적색
고정 방식 두 개 M3 나사 슬리브
추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 감도 설정
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf