라벨 감지

포크 센서를 사용하면 웨브 속도가 높을 때에도 재료 조합과 벨트 표면이 서로 다른 물체를 빠르고 정확하게 감지할 수 있습니다. 포트폴리오에는 다양한 설계를 비롯해 빛부터 초음파까지 아우르는 여러 동작 원리가 포함되어 있습니다. 이 슬림 라인 디자인으로 설계된 포크 센서는 디스펜싱 에지에 직접 설치할 수 있도록 포크 너비 3mm로 포크 높이가 낮추어졌습니다. 또한 스위칭 임계값을 자동 최적화하여 높은 예비 광출력을 낼 수 있도록 ALC(auto level control) 기능이 제공됩니다. 이 센서는 포텐셔미터, 잠금식 티치 버튼 또는 티치 입력부를 이용하여 간편하게 조절할 수 있습니다.
PPIC_Forked_sensors_header_02_1400x400

신제품, 세계 최초 광학 및 초음파 복합 감지 방식의 포크 센서 GSX14E

포장 산업의 라벨링 기계를 위한 포크 센서

포장 산업에서는 라벨링 기계를 이용하여 제품과 포장물에 다양한 재질, 성질, 형태 및 크기의 라벨을 부착해야 합니다. 이러한 공정에서는 라벨을 정위치에 부착하는 것이 중요합니다. 즉, 컨베이어가 빠른 속도로 움직일 때도 제품이나 포장물의 정확한 위치에 라벨을 부착해야 합니다. 라벨을 정위치에 부착하려면 라벨을 정확하게 감지해야 합니다. 이럴 때, 바로 포크 센서가 사용됩니다. 포크 센서는 수신기와 송신기가 결합되어 있어 작동 안정성이 매우 높습니다. 또한, 정렬 작업 없이 간편한 설치와 높은 감도가 특징입니다.

Gabelsensor-alle-Etikettenarten-Etikettierer

세계 최초의 GSX14E: 2 in 1 포크 센서

포크 센서 GSX는 세계 최초로 초음파와 빛을 이용한 두 가지 감지 원리를 결합한 제품입니다. 두 원리의 이점을 결합했기 때문에 매우 유연하게 사용할 수 있습니다. 소재와 재질과 상관없이 다양한 라벨을 빠르고 정확하게 감지합니다. 다양한 BOPP 소재의 라벨도 광학 시스템 작동 원리로 확실하게 감지합니다. 따라서 이 포크 센서 하나로 다양한 종류의 라벨을 감지할 수 있기 때문에 라벨 종류에 따라 여러 개의 포크 센서를 사용했던 어플리케이션에 매우 적합합니다.
 

  • 모든 소재와 종류의 라벨 감지 가능.
  • 설치와 시운전에 필요한 비용, 시간, 공간 모두 절약.
  • 다양한 라벨 종류를 감지해야 하는 라벨링 기계에 적합.

사용 시 이점

  • 다양한 소재와 질감의 라벨을 안정적으로 감지하여 처리량이 많으며, 작동이 중단되는 경우를 방지합니다.
  • 라벨 롤 교체 시 재정렬 작업이 필요하지 않습니다. 따라서 세팅 시간이 단축되어 생산량이 증가합니다.
  • 티치 버튼을 눌러 라벨-캐리어 조합을 간단하게 티치인하여 센서를 빠르고 쉽게 설정합니다. 이때 센서는 모든 물체를 감지할 수 있는 위치에 설치해야 합니다.
  • 라벨 및 캐리어가 오염되거나 소재가 변경되는 경우에도, 자동 스위칭 임계값 재조정 기능으로 안정적으로 작동합니다.
  • IO-Link를 통해 기계 제어 장치에 부가 기능(예: 롤 교체 시 레시피 관리를 통해 간단하게 형식 변경, 센서 원격 티치 또는 버튼 잠금)을 간단하게 통합합니다.

제품 특장점

Gabelsensor-Etikettensensor-mit-IO-Link

IO-Link가 지원되는 GSU14E: 간편한 설정 + 관리 가능 

하나의 라벨링 기계로 다양한 소재와 형태의 라벨을 감지해야 하는 경우가 종종 발생합니다. IO-Link 인터페이스를 통해 각 라벨에 대한 티치값을 포크 센서로 전송하여, 라벨 종류에 따른 포맷 전환을 편리하게 실행할 수 있습니다. 따라서 롤 교체 시 라벨 설정값을 변경하기 위해 다시 세팅하거나 티치할 필요가 없습니다.

  • 티치값을 포함한 각 파라미터 세트를 포크 센서에 로드하여 다른 라벨 종류로 편리하게 포맷 전환
  • 롤 교체 시 세팅 시간 및 재티치 불필요
  • 해당 라벨 포맷에 적합한 파라미터 세트를 선택하여 편리하게 포맷 변경
  • HMI(Human Machine Interface)를 통해 편리하게 직접 파라미터 세트 선택 가능
Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

easyTeach 및 ALC 기능을 갖춘 IGSU14E 

두 개의 버튼과 자동 종료되는 easyTeach 기능으로 간편하게 설정할 수 있습니다. 기계 작동 중 자동으로 감도를 재조정하는 ALC(Auto-Level-Control) 기능을 제공합니다.

  • 자동 재조정 기능을 통해 라벨 또는 캐리어 재질이 변경될 때 별도의 세팅이 필요 없어 설비 가용성이 향상됨
  • 스위칭 임계값 최적화를 통해 기능 안정성이 눈에 띄게 높아짐
  • 라벨 또는 캐리어 소재 변경으로 인한 작동 중지 시간 단축
Gabelsensor-Klebestellenerkennung-Etikettenbahnen-Etikettierer

이음매 감지용 포크 센서 IGSU14E 

종이 시트, 필름 시트나 플라스틱 시트의 이음매를 정확하게 감지합니다. 종이 찢김 감지 기능이 내장되어 있습니다. 이음매 부분을 이송하지 않고도 간편하게 티치할 수 있습니다. 펄스 연장 시 스위칭 신호를 받을 수 있습니다(신호 해제 가능). 경고 출력 또는 IO-Link 인터페이스를 통해 티치 오류나 종이 찢김 여부를 표시합니다.

라벨-캐리어 조합에 적합한 센서는 무엇입니까?

라벨 불투명 투명 금속화 부클릿 BOPP
캐리어 물질
gs63b_gs61 GS63B, GS61 광학 방식 불투명 • • • •
투명 • • • •
gsu12_igsu14e GSU12, (I)GSU14E
신규
초음파 불투명 • • • •
투명 • • • •
gsx14e GSX14E
신규
초음파
+ 광학 방식
불투명 • • • • •
투명 • • • • •

 

라벨링 기계 어플리케이션

APIC_PA_GS63B_LabelingMachine_wl_700x500px

라벨-캐리어 조합에서 불투명한 라벨 감지

요건:
불투명한 라벨을 제품 및 포장물 위에 정확하게 부착하려면 캐리어 테이프 위에 있는 라벨(또는 두 라벨 사이의 간격)을 정확하게 감지해야 합니다. 이때 광학 포크 센서는 까다로운 형태(예: 원형 또는 타원형)의 라벨도 안정적으로 감지하여 오감지로 인해 기계 작동이 중단되거나 라벨이 부정확하게 부착되는 것을 방지합니다. 어떤 라벨을 감지하든 포크 센서를 쉽게 설정할 수 있어야 합니다.

솔루션:
광학 포크 센서 GS61 및 GS63B는 형태와 윤곽이 불규칙한 라벨을 비롯하여 모든 유형의 불투명 라벨을 정확하게 감지합니다. 따라서 어떠한 어플리케이션의 기계에든 이 포크 센서 하나만 장착해도 충분합니다. 또한, 포텐셔미터나 티치 버튼 하나로 포크 센서를 간편하게 설정할 수 있습니다. 슬림 라인 디자인(포크 높이가 낮춰짐)으로 설계되어 디스펜싱 엣지에 직접 설치할 수 있습니다.

Sensor-Etikettiermaschine-Verpackungstechnik

라벨-캐리어 조합에서 투명 라벨 또는 반투명 라벨을 감지 

요건:
라벨을 제품 및 포장물 위에 정확하게 부착하려면, 캐리어 테이프 위에 있는 라벨(또는 두 라벨 사이의 간격)을 정확하게 감지해야 합니다. 포크 센서는 초음파 기술을 통해 까다로운 형태(예: 원형 또는 타원형)의 투명 라벨 또는 반투명 라벨도 문제없이 안정적으로 감지하여 오감지로 인해 기계 작동이 중단되거나 라벨이 부정확하게 배치되는 것을 방지합니다. 어떤 라벨을 감지하든 포크 센서를 쉽게 설정할 수 있어야 합니다.

솔루션:
초음파 포크 센서 GSU12, GSU14E, IGSU14E는 라벨의 투명도와 상관없이 모든 유형의 라벨을 정확하게 감지합니다. 따라서 어떠한 어플리케이션의 기계에든 이 포크 센서 하나만 장착해도 충분합니다. 광학 및 초음파 감지 방식이 결합된 포크 센서 GSX14E는 각기 다른 BOPP 소재의 라벨도 매우 정확하게 감지합니다.

기술적 특징

 

  GSU12 GSU14E IGSU14E GSX14E
감지 원리 초음파 초음파 초음파 초음파 + 광학 방식 
스위칭 주파수 ~ 1.75kHz ~ 2kHz ~ 2kHz 초음파: ~ 2kHz
광학 방식: ~ 9kHz
응답 시간    < 0.24ms < 0.2ms < 0.2ms 초음파: < 0.2ms
광학 방식: < 0.05ms
설정 방식 티치 버튼 1개 버튼 2개 버튼 2개 버튼 2개
티치 옵션  수동 티치 수동 티치 EasyTeach, 정적 티치 EasyTeach, 정적 티치
티치(Teach) 입력부 - 예 예 예
IO-Link - V1.1(SmartSensorProfile, COM3) V1.1(SmartSensorProfile, COM3) V1.1(SmartSensorProfile, COM3)
ALC 기능 - - 예 예
경고 출력 - - 예 예
하우징 치수 96 × 22 × 46.9mm 96 × 22 × 46.9mm 96 × 22 × 46.9mm 96 × 22 × 46.9mm
하우징 재료  금속, 아연 다이캐스팅(분체 도장) 금속, 아연 다이캐스팅(갈바닉 절연됨, 니켈 도금) 금속, 아연 다이캐스팅(갈바닉 절연됨, 니켈 도금) 금속, 아연 다이캐스팅(갈바닉 절연됨, 니켈 도금)
개구부 너비 4mm 4mm 4mm 4mm
개구부 깊이  80mm 80mm 80mm 80mm
연결 M12 5 핀(커넥터 아웃렛, 수평) M12 5 핀(커넥터 아웃렛, 수평 또는 수직) M12 5 핀(커넥터 아웃렛, 수평 또는 수직) M12 5 핀(커넥터 아웃렛, 수평 또는 수직)
보호 등급 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65