REF 7-A-15-30 SET
반사 테이프
제품 번호:
50132911
| 포함됨 | 500개 |
| 적합한 적용 대상: | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| 디자인 | 원형 |
| 설치 치수 두께 | 0.2 mm |
| 설치 치수 직경 | 31 mm |
| 반사면 직경 | 15 mm |
| 편광 변경식 | 아니요 |
| 활성면 구조 | 마이크로 트리플 |
| 순중량 | 173 g |
| 고정 방식 | 접착식 |
| 반사판 종류 | 반사 테이프 |
| 작동 시 주변 온도 | -35 ... 45 °C |
| 공정 온도 | 15 ... 22 °C |
| HS 번호 | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |