Reflektor OCS 110x80mm-M

반사 테이프

제품 번호: 50111155

적합한 적용 대상: 반사 라이트 커튼 CSR780
디자인 장방형
설치 치수 너비 120 mm
설치 치수 높이 90 mm
설치 치수 두께 2 mm
반사면 높이 85 mm
반사면 너비 113 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 알루미늄
활성면 구조 트리플
순중량 223 g
고정 방식 나사 조립 가능
반사판 종류 반사판
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551