RK 93/4-20
직반 센서
제품 번호:
50000550
| 시리즈 | 93 |
| 작동 원리 | 터치 원리 |
| 특수 모델 | V-옵틱 |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 작동 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 0.02 m |
| 작동 감지 범위, 회색 18% | 0.002 ... 0.018 m |
| 작동 감지 범위, 흑색 6% | 0.004 ... 0.015 m |
| 제한 감지 범위, 백색 90% | 0 ... 0.023 m |
| 제한 감지 범위, 회색 18% | 0.002 ... 0.02 m |
| 제한 감지 범위, 흑색 6% | 0.004 ... 0.017 m |
| 제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 광점 형태 | 원형 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 250 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 170 g |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | EN 60947-5-2(독일 버전) |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |