RS4-MS

설치 시스템

제품 번호: 50033346

적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RS4
치수(너비 x 높이 x 길이) 192 mm x 57 mm x 156 mm
순중량 700 g
하우징 색상 흑색
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 조정 가능
회전 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - RS4-MS - zip