S420-OS-CB2-LW
안전 힌지 스위치
제품 번호:
63000421
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
| 시리즈 | S400 |
| 기능 | EN ISO 13849-1 에 따른 카테고리 4까지 제어 회로 통합 EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치 LED 표시등 안전 스위치가 통합된 기계식 힌지 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| B10d | 5,000,000 사이클 개수 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| DC 13의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
| AC 15의 경우 사용부문 | Ue 24V, Ie 2A, EN 60947-5-1 |
| 접점 어셈블리 | OSSD |
| 접점 개방 | 마찰 결합, 강제적으로 |
| 단락 방지 | 500V, 2A, 타입 gG, IEC 60269-1 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| 정격 절연전압 | 30V AC, 36V DC |
| 종래의 열기류, 최대 | 2 A |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 일반 | 5 mA |
| 소비 전류, 최대 | 5 mA |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 전압 형식 | DC |
| 각 OSSD의 전환 가능한 부하, 최대 | 6 V·A |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압, 일반 | 24 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 0.1 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 접점 연결부 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 와이어 개수 | 8 선 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 76 mm x 31.5 mm x 126 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | AISI 316L |
| 전기 접점 재료 | 은합금 |
| 순중량 | 1,025 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 마운팅 스레드 설치판 |
| 케이블 인입부 측면 | 벽 쪽 |
| 스위치 타입 | 가드 로킹이 없는 인터록 잠금장치, ISO 14119 |
| 스위칭 원리 | 슬로우 작동 접점 |
| 축방향 부하 | 2,000 N·m |
| 방사상 부하 | 2,000 N·m |
| 비틀림 부하 | 50 N·m |
| 기계적 수명 | 1,000,000 작동 간격, IEC 6047-5-1 |
| 작동 빈도, 최대 | 1,200 시간당, IEC 6047-5-1 |
| 액추에이터, 내부 | 힌지의 안전 스위치, 캡슐형 |
| 강제 분리 시 작동 거리(각도) | 4 N, 설정된 스위칭 포인트부터 |
| 작동각, 최대 | 180 ° |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 오염 정도 | 3, EN 60947-1 |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69K |
| 인증 | TÜV Süd c UL US |
| HS 번호 | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |