SLSR 95/2.8 SE-L

싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기

제품 번호: 50080183

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
SLSSR 25B.8-S12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호: 50108489
  • 시리즈: 25
  • 최대감지범위: 0 ... 20 m
  • 광원: LED, 적색
  • 통합된레이저정렬보조장치: 아니요
품목 번호: 50108489
시리즈 95
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
유형 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 8 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 10 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
입력신호 활성화 개수 1 개수
스위칭 주파수 200 Hz
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 스테인리스
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 17 mm x 66 mm x 35 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 90 g
하우징 색상 적색
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831