TFM 03 22-X
트랜스폰더
제품 번호:
50104688
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | TFM |
| 적합한 적용 대상: | RFM |
| 칩 | I-CodeSLI |
| 주파수 대역 | 13.56 MHz |
| 디자인 | 라벨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 0.3 mm x 50 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 1 g |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 54 |
| 유효 규정 | ISO 15693 |
| HS 번호 | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |