TFM 05 1510.Ex
트랜스폰더
제품 번호:
50110026
| 시리즈 | TFM |
| 적합한 적용 대상: | RFM |
| 칩 | I-CodeSLI |
| 주파수 대역 | 13.56 MHz |
| 디자인 | 유리 |
| 내부 직경 | 15 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
| 순중량 | 50 g |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 120 °C |
| Ex 장치 그룹 | II |
| 허용 표면 온도 | T=80 °C |
| 온도 등급, 가스 | T4 |
| 점화 방지 종류 | nA 방폭용 하우징으로 "tD" 보호 |
| 보호 등급 | IP 67 |
| 유효 규정 | ISO 15693 |
| HS 번호 | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |