TFM 08 1610.210

트랜스폰더

제품 번호: 50114962

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
TFM 05 1625.210
트랜스폰더
품목 번호: 50141658
  • 시리즈: TFM
  • 주파수대역: 13.56 MHz
  • 적합한적용대상: RFM
  • 작동시최대주변온도: -25 ... 150 °C
품목 번호: 50141658
시리즈 TFM
적합한 적용 대상: RFM
I-CodeSLI
주파수 대역 13.56 MHz
메모리 용량 112 B
메모리 블록 28 개수
디자인 유리
두께 13.5 mm
외부 직경 85 mm
내부 직경 5.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PPS
순중량 50 g
작동 시 주변 온도 -25 ... 100 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 120 °C
보관 시 주변 온도, 시간 제한적 최대 + 200°C = 4000시간 또는 3000사이클(á 40분 및 수동 냉각 1.5시간 초과), 최대 + 220°C = 1000시간 또는 1500사이클(á 30분 및 수동 냉각 2시간 초과)
보호 등급 IP 68
유효 규정 ISO 15693
HS 번호 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
CE 준수선언서 - pdf