BCL 608i SM 102 H
Leitor de códigos de barras fixo
| Série | BCL 600i |
| Funções | Aquecimento AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparação com o código de referência LED indicador Modo de ajuste Tecnologia de fragmentos de código |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Taxa de varredura típica | 1.000 scans/s |
| Códigos de barras por porta de leitura, nº máx. | 64 Unid. |
| Distância de leitura | 400 ... 900 mm |
| Fonte de luz | Laser, Azul |
| Comprimento de onda | 405 nm |
| Classe de laser | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Tamanho do módulo | 0,25 ... 0,35 mm |
| Método de leitura | Scanner de linha |
| Deflexão de feixes | Via roda de polígono giratória |
| Saída do feixe de luz | Lado frontal |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 14 W |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 4 Unid. |
| Corrente de entrada, máx. | 8 mA |
| Tipo | Ethernet |
| Arquitetura | Client Server |
| Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
| Função | Processo |
| Funcionalidade de switch | Integrado |
| Protocolo de transmissão | TCP/IP |
| Tipo | USB |
| Função | Configuração/ Parametrização via software Serviço |
| Número de conexões | 5 Unid. |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | USB |
| Designação no dispositivo | SERVIÇO |
| Tipo de conector | USB 2.0 Standard-A |
| Função | Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | SW IN/OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | PWR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | BUS IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | HOST/BUS IN |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | BUS OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | BUS OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 4 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 123,5 mm x 63 mm x 104,2 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 1.400 g |
| Cor da carcaça | Prata Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis, com retroiluminação LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
| Elementos de comando | Tecla(s) Via interface de serviço |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |