Grande distância de leitura
Suas vantagens
- Alta disponibilidade da instalação: a tecnologia de reconstrução de códigos integrada permite uma leitura confiável de códigos danificados e, assim, um processo sem problemas
 - Fácil integração: a seleção de módulo nos arquivos GSD/GSDML permite uma fácil integração em redes PROFIBUS ou PROFINET
 - Comissionamento rápido: graças à parametrização através de webConfig baseado em navegador
 - Para diversas áreas de aplicação: leitura de códigos em objetos com diferentes alturas, objetos a grandes distâncias ou objetos com alta velocidade de deslocamento
 - Disponível com diferentes princípios de funcionamento: Laser Single Line e espelho oscilante
 - Para alcance médio até grande
 
Aplicações
    
    
                                                                    BCL 500: leitura de códigos de barras em objetos com diferentes alturas
Exigência: pacotes com diferentes alturas são transportados em alta velocidade num transportador de rolos, cada um deles em uma bandeja. É necessário garantir que os códigos 1D sejam lidos de maneira confiável, independentemente da sua distância em relação ao leitor.
Solução: os leitores de códigos 1D oferecem um alcance de leitura de até 2.400 mm e, portanto, também são capazes de ler códigos de barras que se encontram a distâncias maiores, mesmo com altas velocidades do transportador.
    
    
                                                                    BCL 500i: leitura omnidirecional de códigos de barras
Exigência: códigos devem ser lidos em objetos com alta velocidade de deslocamento, independentemente de seu alinhamento, posição e altura.
Solução: os leitores de códigos 1D BCL 500i estão disponíveis como sistemas modulares de escaneamento para uma leitura omnidirecional. Graças à taxa de varredura elevada e ao alcance de leitura, os códigos podem ser lidos em objetos de diferentes alturas e em deslocamento rápido.
    
    
                                                                    BCL 500i: comissionamento rápido em diversas estações de escaneamento
Exigência: diversas estações de escaneamento de códigos de barras são instaladas em um centro de logística. O comissionamento deve ser realizado de maneira rápida e fácil.
Solução: a seleção de módulo nos arquivos GSD/GSDML permite uma fácil integração em redes PROFIBUS ou PROFINET. O comissionamento é realizado rapidamente, graças à parametrização através do webConfig baseado em navegador.
    
    
                                                                    BCL 500i: leitura de códigos de barras em caixas aramadas
Exigência: em um centro de logística, pacotes individuais são separados como uma remessa completa e carregados em caixas aramadas para o destinatário. Os códigos de barras nas caixas aramadas estão parcialmente sujos ou danificados em alguns pontos e, mesmo assim, devem ser lidos de maneira segura.
Solução: o BCL 500i oferece uma tecnologia de reconstrução de códigos integrada e, assim, permite uma leitura confiável de códigos sujos ou danificados. Dessa maneira é garantido um processo sem problemas e uma alta disponibilidade da instalação.
    
    
                                                                    BCL 600i: leitura de códigos de barras em diferentes alturas de objetos com diodo laser azul
Exigência: quando objetos de diferentes alturas são transportados em alta velocidade em uma esteira de transporte, é necessário garantir que os códigos 1D sejam lidos independentemente de sua distância em relação ao leitor.
Solução: os leitores de códigos 1D BCL 600i oferecem um alcance de leitura de até 2.400 mm e, portanto, também são capazes de ler códigos de barras que se encontram a distâncias maiores. Além disso, graças ao seu diodo laser azul, os leitores de códigos de barras BCL 600i atingem 50% mais profundidade de campo do que os dispositivos com luz laser vermelha. A taxa de varredura elevada de até 1.000 leituras/s garante a leitura de códigos, mesmo a uma alta velocidade de transporte.
    
    
                                                                    BCL 600i: códigos de barras com tamanho menor do módulo a distância maior
Exigência: quando é necessário ler códigos com um tamanho menor do módulo em objetos a distâncias maiores, é necessário um leitor de códigos 1D com a maior profundidade de campo de leitura possível.
Solução: graças ao seu diodo laser azul, os leitores de códigos 1D BCL 600i atingem 50% mais profundidade de campo do que os dispositivos com luz laser vermelha. A elevada profundidade do campo de leitura reduz a sensibilidade a variações de distância e torna desnecessário um ajuste manual do foco.
    
    
                                                                    BCL 600i: leitura omnidirecional de códigos de barras com diodo laser azul
Exigência: códigos devem ser lidos independentemente de seu alinhamento e posição.
Solução: os leitores de códigos de barras BCL 500i e 600i estão disponíveis como sistemas modulares de escaneamento. Com uma disposição adequada, uma leitura omnidirecional é possível. O diodo laser azul permite um campo de leitura expandido sem alteração do ajuste do foco.
Destaques
- Fácil integração
graças ao integrated connectivity - assim, as interfaces mais importantes já estão integradas no dispositivo. Para uma ligação simples e rápida ao comando sem gateway adicional. - Parametrização e diagnóstico confortáveis online 
com software webConfig através de Ethernet. - Variantes com espelho oscilante 
para a leitura automática de códigos de posicionamento variável em superfícies maiores. - Funcionalidade MultiScan inovadora 
para acoplamento de vários BCLs em uma unidade sem dispositivos adicionais, como p. ex. para a leitura de duas páginas. - Funcionalidade de switch integrada 
esqueça o cabeamento complexo em todos os fieldbuses de Ethernet graças à fiação linear dos dispositivos. 
    
    
                                                                    Caraterísticas técnicas
|   BCL 500i/600i  |  ||
|   Leitura confiável de todos os códigos 1D convencionais  |  ||
|   Possibilidades de montagem flexíveis graças à saída do feixe no lado frontal ou perpendicular  |  ||
|   Alcance de leitura: 200 - 2.400 mm*  |  ||
|   Tamanho do módulo: 0,25 - 1 mm* (dependendo do modelo de dispositivo)  |  ||
|   Taxa de varredura elevada de até 1.000 leituras/s para objetos com alta velocidade de deslocamento  |  ||
|   Temperatura ambiente (operação): 0 – 40 °C (sem aquecimento), –35 – 40 °C (com aquecimento)  |  ||
|   Interfaces: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485  |  ||
|   Grau de proteção: IP 65  |  ||
|   Dimensões (L × A × P): 123,5 × 63 × 106,5 mm (leitor de feixe único), 173 × 84 × 147 mm (espelho oscilante)  |  ||
|   Diagnóstico e parametrização através de webConfig baseado em navegador ou diretamente através do CLP através do arquivo GSD/GSDML  |  ||
|   Possibilidade de variantes com display e aquecimento  |  ||
|   BCL 600i: o diodo laser azul permite um campo de leitura expandido sem alteração do ajuste do foco  |  
Suas vantagens
- A taxa de leitura muito elevada garante um alto rendimento de objetos
 - O rastreamento de objetos disponível permite distâncias menores em relação ao código
 - A ótica dupla integrada permite um campo de leitura grande e reduz o número de dispositivos necessários
 - Alta disponibilidade da instalação: a tecnologia de reconstrução de códigos integrada permite uma leitura confiável de códigos danificados e, assim, um processo sem problemas
 - Comissionamento rápido: graças à parametrização através de webConfig baseado em navegador
 - Para diversas áreas de aplicação: leitura de códigos em objetos com diferentes alturas ou objetos a distâncias muito grandes
 - Disponível com princípio de funcionamento Laser Single Line
 - Para alcances muito grandes
 
Aplicações
    
    
                                                                    BCL 900i: leitura de códigos a uma grande distância
Exigência: quando objetos de diferentes alturas são transportados em alta velocidade em uma esteira de transporte, é necessário garantir que os códigos 1D sejam lidos, independentemente de sua distância em relação ao leitor.
Solução: os leitores de códigos 1D BCL 900i oferecem um campo de leitura especialmente grande, graças ao ângulo de abertura de 60°. A taxa de varredura elevada de até 1.000 leituras/s garante a leitura de códigos, mesmo a uma alta velocidade de transporte.
    
    
                                                                    BCL 900i: leitura omnidirecional de códigos de barras em objetos de diferentes alturas
Exigência: códigos devem ser lidos em objetos com alta velocidade de deslocamento, independentemente de seu alinhamento, posição e altura.
Solução: os leitores de códigos 1D BCL 900i estão disponíveis como sistemas modulares de escaneamento para uma leitura omnidirecional. Graças à taxa de varredura elevada e ao alcance de leitura, os códigos podem ser lidos em objetos de diferentes alturas e em deslocamento rápido.
Destaques
- Interfaces integradas: EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, RS 232, RS 422
 - Alteração fácil de foco graças à ótica dupla integrada
 - Parametrização e diagnóstico através de webConfig baseado em navegador
 - Switch Ethernet integrado
 - Programação simples de códigos através de botões de controle
 
Caraterísticas técnicas
|   BCL 900i  |  ||
|   Leitura confiável de todos os códigos 1D convencionais  |  ||
|   Saída do feixe no lado frontal  |  ||
|   Alcance de leitura: 450 - 1.700 mm*  |  ||
|   Tamanho do módulo: 0,25 - 0,5 mm*  |  ||
|   Taxa de varredura elevada de até 1.000 leituras/s para objetos com alta velocidade de deslocamento  |  ||
|   Temperatura ambiente (operação): 0 – 50 °C  |  ||
|   Grau de proteção: IP 65  |  ||
|   Dimensões (L × A × P): 216 × 96 × 127 mm  |