BPS 307i SM 100 D H
Sistema de posicionamento de código de barras
| Série | BPS 300i |
| Funções | Aquecimento |
| MTTF | 83 anos |
| Profundidade de campo | 50 ... 170 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Classe de laser | 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma do sinal transmitido | Contínuo |
| Saída do feixe de luz | Lateral |
| Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,05 mm |
| Emissão do valor medido | 0,05 ... 2 ms |
| Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 17,7 W |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 2 Unid. |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tipo | SSI |
| Função | Processo |
| Tipo | USB |
| Função | Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado Serviço |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 580 g |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
| Tipo de indicação | Display gráfico monocromático 128 x 32 pixéis LED |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |