BT-GS6X

Suporte de fixação

Número de produto: 50110803

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
BT-GS6X.L
Suporte de fixação
Número de artigo: 50112215
  • Versão do suporte de fixação: Placa de montagem
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Montagem em ranhura
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
Número de artigo: 50112215
Adequado para o grupo de produtos Sensores tipo forquilha
Adequado para Sensores da série 61/63
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio anodisado
Peso líquido 3 g
Versão do suporte de fixação Placa de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Amortecimento de vibração Não
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100