BTU 320M-D12-RL70

Sistema de montagem

Número de produto: 50132453

Inclui 4x parafuso M4 x 6
Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos 2D fixos
Adequado para Iluminação RL-70/40
Leitores de códigos 2D fixos, série DCR 200i
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Peso líquido 85 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Ajustável
Apertável com terminal
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf