BTU 460M-D12
Sistema de montagem
| Adequado para o grupo de produtos | Leitores de códigos de barras fixos |
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi Sensores da série 10 Sensores da série 49C |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Aço, galvanizado |
| Peso líquido | 121 g |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Para barra redonda 12 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Parafusável |
| Tipo de suporte de fixação | Ajustável Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |