BTU 900M-D14

Sistema de montagem

Número de produto: 50119330

Inclui 2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma
2x parafuso M4 x 20
2x parafuso M4 x 25
Adequado para o grupo de produtos Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para Espelho reflexivo (M)TKS 30x50
Espelho reflexivo (M)TKS 40x60
Espelho reflexivo TKS 50x50
Leitor de códigos de barras, série BCL 92
Sensores da série 46C
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Alumínio
Aço, galvanizado
Peso líquido 72 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de aperto por chapa
Para barra redonda 14 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo Parafusável
Tipo de suporte de fixação Apertável com terminal
Basculante
Girável em 360°
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf