BTU 934M-D12-90
Refletor
| Adequado para o grupo de produtos | Sensores de chaveamento, cúbicos |
| Adequado para | Barreiras de luz retrorreflexivas PRK |
| Pré-montado em | Espelho reflexivo TKA 30x46 |
| Superfície refletora, altura | 30 mm |
| Superfície refletora, largura | 46 mm |
| Diâmetro das barras redondas | 12 mm |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal | Alumínio Aço, galvanizado |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Peso líquido | 73 g |
| Versão do suporte de fixação | Sistema de montagem |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Fixação de aperto por chapa Para barra redonda 12 mm |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Refletor pré-montado |
| Tipo de suporte de fixação | Apertável com terminal Basculante Girável em 360° |
| Material do suporte de fixação | Metal |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |