BTU D12M-Z-230

Barra redonda

Número de produto: 50132565

Adequado para o grupo de produtos Sistemas de montagem com barras redondas
Adequado para BTU D12M-D12-A090
BTU D12M-D12-B090
BTU D12M-VKT-90
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 12 mm x 230 mm
Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal Aço, galvanizado
Peso líquido 236 g
Cor da carcaça Prata
Versão do suporte de fixação Barra redonda em forma de Z, 12 mm
Tipo de fixação, lado da instalação Apertável com terminal
Tipo de fixação, lado do dispositivo Apertável com terminal
Tipo de suporte de fixação Rígido
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Folha de dados - Dimensioned drawing - pdf