BTU D12M.5-045-M8
Sistema de montagem
| Adequado para o grupo de produtos | Sistemas de montagem com barras redondas |
| Adequado para | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 45 mm |
| Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em aço inox | V2A |
| Peso líquido | 35 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Versão do suporte de fixação | Barra redonda 12 mm |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Rosca de fixação |
| Tipo de fixação, lado do dispositivo | Apertável com terminal |
| Tipo de suporte de fixação | Rígido |
| Material do suporte de fixação | Aço inox |
| Número da pauta aduaneira | 73181595 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |