CB-M12-15000S-8WF
Cabo de conexão
Número de produto:
429086
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Angular |
| Conector redondo, LED | Não |
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
| Número de fios | 7 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Comprimento do cabo | 15.000 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | -25 ... 80 °C |
| Certificações | UL c UL |
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |