DCR56M2/R2

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50154107

Icon
Série DCR 56
Chip CMOS (Global Shutter)
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Hong Kong
2/5 IATA
2/5 Interleaved
2/5 Straight
Aztec
Codabar
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar RSS 14
Grid Matrix
HanXin
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
UPC-A
UPC-E
Distância de leitura 45 ... 400 mm
Grupo de risco LED LED-alvo: grupos livres (conforme IEC 62471:2006)
Iluminação: grupo de risco 1 (conforme IEC 62471:2006)
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 800 px
Ângulo de abertura do campo de leitura, horizontal 46 °
Ângulo de abertura do campo de leitura, vertical 29 °
Tamanho do módulo 0,127 ... 0,528 mm
Tensão de alimentação UB 5 V, CC, -5 ... 5 %
Consumo de corrente, máx. 220 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Função Trigger
Tipo RS 232
Função Processo
Velocidade de transmissão 9.600 ... 230.400 Bd
Formato dos dados configurável
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de dados
Sinal IN
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 1.800 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 6 fios
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 36 mm x 24 mm x 43 mm
Material da carcaça Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 120 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Furo cego roscado M3
Tipo de indicação Cigarra
LED
Tipo de configuração/parametrização Software
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Grau de proteção IP 54
Certificações FCC
RoHS
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - Ident Studio V1.4.5 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf