DCR 50/55/56
DCR 50/55
Leitores de códigos 1D e 2D compactos como módulo ou em carcaça de alumínio. Gerador de imagens CMOS e decodificador integrado para todos os códigos 1D e 2D comuns. Interface RS 232 ou USB, uma entrada de trigger, uma saída de chaveamento, grau de proteção IP 54.
Seu benefício
- Design muito pequeno
- Pronto para a operação de leitura de todos os códigos comuns
- Interfaces RS 232 ou USB
- Fácil configuração por meio do software Sensor Studio para PC
Aplicações
Leitura manual de códigos e leitura de códigos no modo de apresentação
Requisito:
os códigos 1D/2D devem ser lidos em amostras por um analisador automático. Para a utilização em analisadores automáticos pequenos são necessários dispositivos de estrutura modular.
Solução:
com seu tamanho muito pequeno e design aberto, os leitores de códigos 1D/2D DCR 50 podem ser integrados de forma ideal em espaços restritos.
Leitura de códigos em reagentes
Requisito:
os códigos 1D/2D devem ser lidos em amostras ou reagentes por um analisador automático. Para a utilização em analisadores automáticos pequenos são necessários dispositivos de estrutura modular.
Solução:
Os leitores de códigos 1D/2D DCR 55 podem ler códigos em um grande campo de leitura em objetos que se movem lentamente. Para espaços de instalação particularmente apertados, o DCR 50 está disponível como variante sem carcaça.
Leitura de códigos no classificador de bisnagas
Requisito:
os códigos 1D/2D devem ser lidos para classificação antes do processamento posterior.
Solução:
os leitores de códigos 1D/2D DCR 55 podem ler códigos em um grande campo de leitura. Para espaços de montagem muito confinados, o DCR 50 está disponível sem carcaça.
Lista de artigos
- Série: DCR 56
- Interface: RS 232
- Tipo de código legível: 2/5 IATA, 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 Stra...
- Série: DCR 55
- Interface: RS 232
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Série: DCR 55
- Interface: USB
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Série: DCR 55
- Interface: RS 232
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Série: DCR 50
- Interface: RS 232
- Princípio de chaveamento: Transístor, NPN
- Tipo de código legível: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...