FBPS 648i 07 SM 100 H

Sistema de posicionamento de código de barras

Número de produto: 50140962

Icon Icon Icon Icon
Série FBPS 600i
Funções Aquecimento
Detecção de posição segura
Velocidade segura
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 por hora
Vida útil 20 anos, ISO / EN ISO 13849-1
Categoria 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 anos
Tempo de reação ao erro 10 ms (configurável)
Profundidade de campo 50 ... 170 mm
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma do sinal transmitido Contínuo
Saída do feixe de luz Lateral
Área de medição 0 ... 10.000.000 mm
Reprodutibilidade (1 Sigma) 0,15 mm
Emissão do valor medido 8 ms (PROFIsafe)
Velocidade de traslado máx. 10 m/s
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Consumo de corrente, máx. 1.100 mA
Consumo, máx. 24 W
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital, configurável (não segura)
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital, configurável (não segura)
Tipo PROFINET, SSI
Função Processo
Perfil PROFINET/PROFIsafe
Função Processo
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado
Serviço
Saída de conector Lateral
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Terra funcional (FE)
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XD1 PWR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Função PROFINET/PROFIsafe IN
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF1 IN
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Designação no dispositivo XF0 SERVICE
Função PROFINET/PROFIsafe OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo XF2 OUT
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função SSI
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo X0 SSI0
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código B
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 116,3 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 540 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação, parte traseira
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -35 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima
Classe de proteção III
Certificações CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Arquivo GSDML - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
Driver USB - BPS Tools V4.0 - zip
Driver USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Macro EPLAN - edz
Folheto sobre os produtos - FBPS 600i - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL - pdf
Certificado - PROFINET IO Device - pdf
Certificado - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certificado - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Conjunto de reparo - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Conjunto de reparo - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf