FBPS 648i 07 SM 110 H
Sistema de posicionamento de código de barras
| Série | FBPS 600i |
| Funções | Aquecimento Detecção de posição segura Velocidade segura |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9,5E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, ISO / EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 anos |
| Tempo de reação ao erro | 10 ms (configurável) |
| Profundidade de campo | 50 ... 170 mm |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Classe de laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma do sinal transmitido | Contínuo |
| Saída do feixe de luz | Lateral |
| Área de medição | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reprodutibilidade (1 Sigma) | 0,15 mm |
| Emissão do valor medido | 8 ms (PROFIsafe) |
| Velocidade de traslado máx. | 10 m/s |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -25 ... 25 % |
| Consumo de corrente, máx. | 1.100 mA |
| Consumo, máx. | 24 W |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital, configurável (não segura) |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital, configurável (não segura) |
| Tipo | PROFINET, SSI |
| Função | Processo |
| Perfil | PROFINET/PROFIsafe |
| Função | Processo |
| Tipo | USB |
| Função | Configuração/ Parametrização através de servidor web integrado Serviço |
| Saída de conector | abaixo |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT Terra funcional (FE) |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XD1 PWR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | PROFINET/PROFIsafe IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XF1 IN |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | USB |
| Designação no dispositivo | XF0 SERVICE |
| Função | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | XF2 OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | SSI |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | X0 SSI0 |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código B |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 540 g |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação, parte traseira Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -35 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 65, EN 60529 com conectores macho roscados ou capas de cobertura aplicadas por cima |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Número da pauta aduaneira | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |