formtest
Ampla gama de sensores indutivos em aço inox
Sensores em aço inox maciço são usados sempre que são necessários os mais altos padrões de robustez, higiene e longevidade. Graças à sua carcaça resistente, eles são muito adequados para aplicações exigentes nos setores alimentício, farmacêutico e de embalagens. Ao mesmo tempo, eles oferecem um alto nível de confiabilidade no processo e uma longa vida útil, mesmo em condições ambientais adversas.
Os sensores indutivos em aço inox com frente em PPS ou em uma versão totalmente em aço inox são ideais para uso na produção de alimentos e tem certificação ECOLAB. Estão disponíveis em execuções cilíndricas de M8 a M30 e com saídas NC, NO ou antivalentes nas versões embutida e não embutida.
Esses sensores indutivos oferecem, portanto, uma solução particularmente econômica e robusta para aplicações exigentes.