GS 61/6D.2-S8
Barreira de luz tipo forquilha
| Série | 61 |
| Princípio físico | Ótico |
| Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes |
| Largura de etiqueta, mín. | 2 mm |
| Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
| Médio | Não transparente |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 940 nm |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 30 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Sinal de chaveamento na etiqueta |
| Frequência de chaveamento | 10.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,05 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Velocidade da fita máx. durante o teach-in | 20 m/min |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
| Execução | Forquilha |
| Abertura | 3 mm |
| Profundidade da abertura | 41 mm |
| Dimensões (L x A x C) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Preto, RAL 9005 Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 3 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |