GSU 06/24D-2-S8

Sensor de ultrassom tipo forquilha

Número de produto: 50040190

Icon Icon Icon
Série 6
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Detecção de etiquetas transparentes
Largura de etiqueta, mín. 10 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Transparente e não transparente
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 40 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento na etiqueta
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Sinal de chaveamento na etiqueta
Tempo de resposta 0,3 ms
Período de inicialização 100 ms
Velocidade da fita máx. durante o teach-in 50 m/min
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 2,5 mm
Profundidade da abertura 48 mm
Dimensões (L x A x C) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação 5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 62
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf