GSU12/6G.3-M8
Sensor de ultrassom tipo forquilha
| Série | 12 |
| Princípio físico | Ultrassom |
| Aplicação | Detecção de etiquetas não transparentes Detecção de etiquetas transparentes |
| Largura de etiqueta, mín. | 4 mm |
| Espaço entre etiquetas, mín. | 2 mm |
| Médio | Transparente e não transparente |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 60 mA, Valor típico |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Capacidade da carga | 0,01 µF |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Chaveamento por luz PNP (chaveamento no espaço), chaveamento por sombra NPN (chaveamento na etiqueta) |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Chaveamento por luz NPN (chaveamento no espaço), chaveamento por sombra PNP (chaveamento na etiqueta) |
| Frequência de chaveamento | 1.750 Hz |
| Tempo de resposta | 0,24 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Velocidade da fita máx. durante o teach-in | 50 m/min |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Saída de conector | Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira) |
| Execução | Forquilha |
| Abertura | 4 mm |
| Profundidade da abertura | 80 mm |
| Dimensões (L x A x C) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Zinco fundido, revestido a pó |
| Peso líquido | 270 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 3 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Função do elemento de comando | Teach dinâmico no substrato da etiqueta e na etiqueta |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Patentes de E.U.A. | US 6,314,054 B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |