IGSU 14DN/6.3-S12

Sensor de ultrassom tipo forquilha

Número de produto: 50126788

Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
IGSU14E/LWT.3-M12
Sensor de ultrassom tipo forquilha
Número de artigo: 50142870
  • Série: 14
  • Princípio físico: Ultrassom
  • Profundidade da abertura: 80 mm
  • Abertura: 4 mm
Número de artigo: 50142870
Série 14
Princípio físico Ultrassom
Aplicação Detecção de etiquetas não transparentes
Detecção de etiquetas transparentes
Largura de etiqueta, mín. 10 mm
Espaço entre etiquetas, mín. 2 mm
Médio Transparente e não transparente
Versão especial Entrada de teach
Saída de advertência
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 80 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistência de entrada 15.000 Ω
Estado de chaveamento active high
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidade da carga 0,5 µF
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Comutação por luz (PNP)/comutação por sombra (NPN)
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Com comutação para 0 V
Tempo de resposta 0,2 ms
Período de inicialização 300 ms
Velocidade da fita máx. durante o teach-in 50 m/min
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Saída de conector Horizontal (paralelamente ao movimento da esteira)
Execução Forquilha
Abertura 4 mm
Profundidade da abertura 70 mm
Dimensões (L x A x C) 21 mm x 49 mm x 90 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Fundição de zinco sob pressão niquelado quimicamente
Peso líquido 270 g
Cor da carcaça Prata
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Função do elemento de comando Teach estático no fundo e marca
Temperatura ambiente, operação 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Patentes de E.U.A. US 6,314,054 B
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf