IS 218MM/44.5F-12N-S12

Sensor indutivo

Número de produto: 50154826

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 218
Limite típico do alcance Sn 12 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 9,7 mm
Versão especial Washdown a 100 °C por 15 minutos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra indução
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 5 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Histerese de chaveamento 20 %
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Corrente residual máx. 0,1 mA
Queda de tensão ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, 2 saídas de chaveamento de transistor PNP
Princípio de chaveamento antivalentes (NA + NF)
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Período de inicialização 50 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Torque de aperto por seção de rosca 50 Nm
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 63,1 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Tipo de montagem Não à face
Material da carcaça AISI 316L
Aço inox
Material da superfície ativa Plástico, PPS
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Branco
Tipo de fixação Rosca de fixação
Placa de medição normalizada 36 x 36 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 80 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
IP 68
IP 69K
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 60947-5-2
Alumínio 0,38
Aço inox 0,65
Cobre 0,3
Latão 0,42
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf