Sensores robustos de aço inoxidável

Neste grupo, você encontrará sensores com Ecolab e um grau de proteção IP 68, IP 69K adequados para o processamento de alimentos (Food & Beverage). Uma versão em aço inoxidável muito robusta, com carcaça de peça única até 1 mm de espessura para alta resistência à pressão de até 100 bar, ou uma versão com manga de aço inoxidável AISI 316L, PPS Front e ampla faixa de temperatura. Também estão disponíveis outras variantes universais para alcances de detecção com diversos metais no processo, com fator de redução 1.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Ampla gama de sensores indutivos em aço inox

Sensores em aço inox maciço são usados sempre que são necessários os mais altos padrões de robustez, higiene e longevidade. Graças à sua carcaça resistente, eles são muito adequados para aplicações exigentes nos setores alimentício, farmacêutico e de embalagens. Ao mesmo tempo, eles oferecem um alto nível de confiabilidade no processo e uma longa vida útil, mesmo em condições ambientais adversas.

Os sensores indutivos em aço inox com frente em PPS ou em uma versão totalmente em aço inox são ideais para uso na produção de alimentos e tem certificação ECOLAB. Estão disponíveis em execuções cilíndricas de M8 a M30 e com saídas NC, NO ou antivalentes nas versões embutida e não embutida.

Esses sensores indutivos oferecem, portanto, uma solução particularmente econômica e robusta para aplicações exigentes.

Vantagens

  • Aço inox com PPS 
  • Lavagem (15 minutos a 100°C), faixa de temperatura de -40°C a +80°C
  • Altamente robusto contra umidade, poeira (IP68/IP69K), líquidos corrosivos e vibração
  • Tipos antivalentes significam que são necessárias menos variantes 
  • Excelente custo-benefício

Ir diretamente para a seleção de artigos

Destaques 

Para uma ampla gama de aplicações, as versões com uma luva de aço inox e uma frente de PPS oferecem soluções atraentes para lidar com tarefas exigentes de detecção de metais. O portfólio inclui execuções cilíndricas de M8 a M30.

Isso oferece aos usuários uma série de benefícios: Dependendo dos requisitos da aplicação, além das versões totalmente em aço inox, agora também há variantes econômicas disponíveis com uma luva de aço inox e uma frente de PPS, ambas feitas de AISI 316L e, portanto, adequadas para uso no setor de alimentos e bebidas.

Vantagens da luva de aço inox:

  • Longevidade mecânica: A luva de aço inox de peça única torna o sensor resistente a impactos pesados, choques e vibrações, o que é particularmente importante em áreas sujeitas a alta tensão mecânica. 
  • Proteção aprimorada: A luva protege o sensor contra umidade e líquidos corrosivos, como produtos de limpeza, garantindo que ele funcione de maneira confiável mesmo em ambientes sujos ou úmidos. 
  • Faixa de temperatura ampla de -40 a +80°C, até 100°C por períodos curtos

Vantagens da versão totalmente em aço inox:

  • Higiene: Na indústria de alimentos e bebidas ou na área médica, o aço inox também é higiênico e fácil de limpar.  Em alguns casos, esse requisito já pode ser atendido com o uso de uma luva de aço inox.
  • Resistência a alta pressão de até 100 bar (dependendo do tipo) graças a uma frente robusta de aço inox 
  • Uso com diferentes materiais em ambientes exigentes: Os sensores em luvas de aço inox são adequados para uso pesado em processamento de metais, soldagem ou na indústria química. 

Aplicação

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Detecção da posição final em armazéns de congelamento profundo

Exigência:
Em operações de armazém com congelamento profundo, o sistema de armazenagem automática só pode se movimentar depois que for verificado que o receptáculo de carga ou o garfo está na sua posição final.
Solução:
Os sensores indutivos das séries IS 208 e IS 212 com execução em aço inox são adequados para a detecção de objetos metálicos nesse ambiente. Ao selecionar a saída de chaveamento, o tipo de conexão e o alcance de operação, eles podem ser adaptados de maneira ideal à aplicação específica.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Detecção de objetos na máquina de corte

Exigência:
No processamento de alimentos, linguiça ou queijo são fornecidos em grandes barras e são cortados em fatias finas em uma máquina de corte. O produto na entrada da máquina deve ser detectado de maneira confiável, para que a garra possa empurrar o material uniformemente em direção à lâmina, garantindo que todas as fatias tenham a espessura necessária.
Solução:
Os sensores indutivos de aço inox IS 200 com execução higiênica monitoram a alimentação do produto na máquina de corte. Assim que o metal do alimentador for detectado, o alimentador deverá ser reabastecido ou substituído, ou o alimentador deverá ser interrompido.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Detecção de posições

Exigência:
O empilhamento e a alimentação de embalagens primárias muitas vezes são realizadas em magazines. Para evitar colisões e controlar o avanço, deve ser detectada a posição desses magazines ou dos dedos alocadores.
Solução:
Sensores indutivos detectam as estruturas metálicas dos magazines de maneira confiável e com precisão posicional. Com tamanho pequeno e distâncias de chaveamento definidas, os sensores dos tipos IS 208/IS 212 são especialmente adequados para esta aplicação.

Visão geral dos dados técnicos 

Sensores em aço inox maciço


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
DiâmetroM8M12M18M30
Material da carcaçaAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material da cobertura frontalAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Espessura frontal [mm]0,250,500,501,00
Grau de proteção
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificações
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Faixa de temperatura, operação-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C-25 °C a 70 °C
Pressão [bar]80808080
Tipo de montagemà faceà faceà faceà face
ConexãoM8M12M12M12
Distância nominal de comutação Sn [mm]23510
Fator de cobre0000
Fator de alumínio000,130
Fator de latão00,10,270,1
Fator de aço inoxidável0,30,530,70,67
Frequência de chaveamento [Hz]25020010080

Sensores de aço inox com frente de PPS

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
DiâmetroM12M12M18M18
Material da carcaçaAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Material da tampa frontalPPSPPSPPSPPS
Grau de proteção
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificações
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Faixa de temperatura, operação-40°C a 80°C-40°C a 80°C-40°C a 80°C-40°C a 80°C
Limpeza 15 min [°C] 100100100100
Tipo de montagemà face
não à faceà facenão à face
Conexão elétricaM12M12M12M12
Distância nominal de comutação Sn [mm] 48812
Fator de cobre0,30,330,20,3
Fator de alumínio0,350,40,30,38
Fator de latão0,40,450,40,42
Fator de aço inoxidável0,750,750,650,65
Frequência de chaveamento [Hz] 2000200015001500