ISS 218MM.2/LX-8E0-S12

Sensor indutivo

Número de produto: 50151547

Icon Icon Icon Icon
Série 218
Limite típico do alcance Sn 8 mm
Alcance de operação Sa 0 ... 6,48 mm
MTTF 3.945 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 36 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 10 %, Em toda a faixa completa de temperaturas de operação
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 5 %, ≤
Histerese de chaveamento 20 %, Programável via IO-Link: Standard ou aumentado
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 200 mA
Corrente residual máx. 0,1 mA
Queda de tensão ≤ 2,5 V com 200 mA
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 1.800 Hz
Tipo IO-Link
Modo COM COM2
Perfil Common Profile
Tempo de ciclo mín. COM2 = 10,4 ms
Especificação V1.1
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Torque de aperto por seção de rosca 25 Nm (constante, sem variação ao longo do trecho)
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 54 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Tipo de montagem À face
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Latão niquelado
Material da superfície ativa Plástico, Poliéster
Peso líquido 57,4 g
Cor da carcaça Cinza
Prata
Tipo de fixação Rosca de fixação
Placa de medição normalizada 36 x 36 mm², Fe360
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Alumínio 0,5
Aço inox 0,8
Cobre 0,3
Latão 0,5
Aço Fe360 1
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf