Sensores IO-Link
Os sensores IO-Link oferecem possibilidades adicionais para diagnóstico e parametrização e, com isso, ajudam a aumentar a transparência de uma aplicação. Esses dados formam a base para Condition Monitoring e manutenção preventiva.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 3 produtos encontrados
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50151547
- Série: 218
- Execução: Cilíndrico, 18 mm
- Típ. Limite do alcance Sn: 8 mm
- Comprimento: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Sensor indutivo
Número de artigo:
50151546
- Série: 212
- Execução: Cilíndrico, 12 mm
- Típ. Limite do alcance Sn: 4 mm
- Comprimento: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Sensor indutivo
Número de artigo:
50151545
- Série: 208
- Execução: Cilíndrico, 8 mm
- Típ. Limite do alcance Sn: 2 mm
- Comprimento: 40 mm
Dados de artigo de: 19/11/26