MC388-S1C10-A

Sensor com codificação magnética

Número de produto: 63001002

Icon Icon
Série MC388
Funções Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
Sistema de segurança em conjunto com uma unidade de avaliação, como o relé de segurança MSI-MC310 ou o controlador de segurança MSI 400.
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até 4, dependendo da avaliação, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 quantidade de ciclos
Proteção do circuito Limitação de corrente
Proteção contra curto-circuito,Por ex., através de MSI-MC310, MSI 400
Equipamento de contato 1NC + 1NO
Tipo de contato Contatos reed (magneticamente sensíveis)
Requisitos da alimentação de tensão, utilização de acordo com cULus (UL 508) Class 2 Circuits
Tensão de chaveamento máx. 27 V CA/CC
Corrente de chaveamento, máx. 500 mA
Tempo de resposta 3 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão de contatos
Tipo de conexão Cabo com ponteiras
Comprimento do cabo 10.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Cinza
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,35 mm²
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Peso líquido 572 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Posição de montagem Indiferente, desde que as marcas coincidam nas respetivas carcaças
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4, EN ISO 14119
Sentidos de acionamento durante o arranque Tridimensional
Vida útil mecânica 10.000.000 ciclos de atuação
Atuador externo Codificação magnética
Ponto de desativação (OFF), mín. 13 mm
Distância de desativação garantida (Sar), mín. 30 mm
Distância de ativação garantida (Sao), máx. 6 mm
Tolerância de comutação (sem materiais ferromagnéticos nas imediações) -1 ... 1 mm
Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos 50 mm
Velocidade de arranque mín. 0,05 m/s
Temperatura ambiente, operação -20 ... 70 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Certificações TÜV Süd (com relé de segurança adequado)
c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma EN 60947-5-3
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60947-5-3
Número da pauta aduaneira 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
UNSPSC 26.08 39122205
Modelo de CAD 3D - MC388-S1C10-A - zip
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf