MC300
Graças ao design fechado e ao modo de funcionamento sem contato, os sensores de proximidade codificados magneticamente são especialmente adequados para a utilização em ambientes com condições difíceis, sujos e úmidos. Os modelos cilíndricos e cúbicos permitem a utilização para vários casos de aplicação diferentes
Visão geral
Suas vantagens
Detalhes e downloads
Lista de artigos
Graças ao design fechado e ao modo de funcionamento sem contato, os sensores de proximidade MC300 codificados magneticamente são especialmente adequados para a utilização em ambientes com condições difíceis, sujos e úmidos. Os modelos cilíndricos e cúbicos permitem a utilização para vários casos de aplicação diferentes.
Suas vantagens
- Operação sem desgaste e vida útil longa: mesmo com ciclos de operação frequentes
- Utilização versátil: para a utilização em ambientes com poeira, sujeira e umidade
- Utilização flexível: graças a diferentes designs, configurações de contatos e conexões
Caraterísticas técnicas
| MC300 | |
| Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4 em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
| Carcaça de plástico de alta resistência, grau de proteção IP 67 | |
| Atuadores com baixa codificação, em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
| Variantes com contato de sinalização adicional e LED de status | |
| Conexão por cabo ou conector M8/M12 | |
| Faixa de temperatura ampla de -20 ... 70 graus Celsius |
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 42 produtos encontrados
MC330-S1-C02M12-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001107
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001100
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001101
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001102
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001106
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Conector redondo, M8
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001103
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001104
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001105
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 1NC + 1NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001127
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com conector redondo, M12
- Equipamento de contato: 2NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001120
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 2NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001121
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Cabo com ponteiras
- Equipamento de contato: 2NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensor com codificação magnética
Número de artigo:
63001126
- Execução: Cilíndrico
- Conexão: Conector redondo, M8
- Equipamento de contato: 2NO
- Ponto de desativação (OFF), mín.: 15 mm
Dados de artigo de: 04/11/26