MC388-S1C2-A
Sensor com codificação magnética
| Série | MC388 |
| Funções | Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 Sistema de segurança em conjunto com uma unidade de avaliação, como o relé de segurança MSI-MC310 ou o controlador de segurança MSI 400. |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | Até 4, dependendo da avaliação, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 20.000.000 quantidade de ciclos |
| Proteção do circuito | Limitação de corrente Proteção contra curto-circuito,Por ex., através de MSI-MC310, MSI 400 |
| Equipamento de contato | 1NC + 1NO |
| Tipo de contato | Contatos reed (magneticamente sensíveis) |
| Requisitos da alimentação de tensão, utilização de acordo com cULus (UL 508) | Class 2 Circuits |
| Tensão de chaveamento máx. | 27 V CA/CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 500 mA |
| Tempo de resposta | 3 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Cabo com ponteiras |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Cor do cabo | Cinza |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,35 mm² |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 25 mm x 13 mm x 88 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
| Peso líquido | 189 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Posição de montagem | Indiferente, desde que as marcas coincidam nas respetivas carcaças |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio, acionamento sem contato, tipo 4, EN ISO 14119 |
| Sentidos de acionamento durante o arranque | Tridimensional |
| Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
| Atuador externo | Codificação magnética |
| Ponto de desativação (OFF), mín. | 13 mm |
| Distância de desativação garantida (Sar), mín. | 30 mm |
| Distância de ativação garantida (Sao), máx. | 6 mm |
| Tolerância de comutação (sem materiais ferromagnéticos nas imediações) | -1 ... 1 mm |
| Distância mín. em relação a outros sensores magnéticos | 50 mm |
| Velocidade de arranque mín. | 0,05 m/s |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 70 °C |
| Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Certificações | TÜV Süd (com relé de segurança adequado) c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60947-5-3 |
| Número da pauta aduaneira | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272402 |
| ECLASS 8.0 | 27272402 |
| ECLASS 9.0 | 27272402 |
| ECLASS 10.0 | 27272402 |
| ECLASS 11.0 | 27272402 |
| ECLASS 12.0 | 27274401 |
| ECLASS 13.0 | 27274401 |
| ECLASS 14.0 | 27274401 |
| ECLASS 15.0 | 27274401 |
| ECLASS 16.0 | 27274401 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
| ETIM 10.0 | EC002544 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |