MLC500T14-1200H/A
Cortina de luz de segurança, transmissor
| Série | MLC 500 |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Ligação em cascata | Host |
| Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
| Aplicação | Proteção para os dedos |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 14 mm |
| Altura da área de proteção | 1.200 mm |
| Alcance | 0 ... 6 m |
| Número de feixes | 120 Unid. |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 940 nm |
| Potência média do díodo emissor | 50 µW |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de risco LED | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Consumo de corrente via circuito AS-i | 50 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Função | Entrada de comando, redução do alcance |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Função | Processo |
| Perfil AS-i | S-0.B.F |
| Endereço Slave | 1..31 programável, padrão=0 |
| Período de ciclo segundo especificação AS-i | No máx. 5 ms ms |
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
| Função | Cascata Guest Out Cascata Middle Guest Out |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 330 mm |
| Material da bainha | PUR |
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
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 1.266 mm x 53 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
| Peso líquido | 1.425 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura Suporte giratório Suportes de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Resistência a vibrações | 50 m/s² |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | 100 m/s² |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |