MLC500T30-1800-EX2

Cortina de luz de segurança, transmissor

Número de produto: 68040318

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Tipo de dispositivo Transmissor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de mãos
Funções Comutação do canal de transmissão
Redução do alcance
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 1.800 mm
Alcance 0 ... 10 m
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 940 nm
Potência média do díodo emissor 50 µW
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 50 mA
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 2 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, redução do alcance
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
Comprimento máx. do cabo de conexão 1 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 200 Ω
Dimensões (L x A x C) 30,7 mm x 1.866 mm x 40,3 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico/PC
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.950 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Suporte giratório
Suportes de fixação
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 7 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Categoria de dispositivos Ex 3D
3G
Grupo de dispositivos Ex II
Temperatura de superfície admissível T<85° (T4) °C
Tipo de proteção contra ignição Proteção «tc» garantida pela carcaça
«nA» sem produção de faíscas
Ex-Zone 2
22
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
Modelo de CAD 3D - MLC500T30-1800-EX2 - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - MLC 520 EX - pdf