MLC500T30-900-EX2
Cortina de luz de segurança, transmissor
| Série | MLC 500 |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
| Aplicação | Proteção de mãos |
| Funções | Comutação do canal de transmissão Redução do alcance |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Resolução | 30 mm |
| Altura da área de proteção | 900 mm |
| Alcance | 0 ... 10 m |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 940 nm |
| Potência média do díodo emissor | 50 µW |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de risco LED | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 50 mA |
| Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Função | Entrada de comando, redução do alcance |
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
| Dimensões (L x A x C) | 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC |
| Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
| Peso líquido | 1.050 g |
| Cor da carcaça | Prata |
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
| Categoria de dispositivos Ex | 3D 3G |
| Grupo de dispositivos Ex | II |
| Temperatura de superfície admissível | T<85° (T4) °C |
| Tipo de proteção contra ignição | Proteção «tc» garantida pela carcaça «nA» sem produção de faíscas |
| Ex-Zone | 2 22 |