MLC511R14-1800
Cortina de luz de segurança, receptor
| Série | MLC 500 |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Inclui | 2x porca para ranhuras em T BT-NC |
| Aplicação | Proteção para os dedos |
| Pacote de funções | Basic |
| Funções | Comutação do canal de transmissão Inicialização/rearme automático |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Resolução | 14 mm |
| Altura da área de proteção | 1.800 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 150 mA |
| Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga elétrica máx. | 380 mA |
| Indutividade da carga | 2.000 µH |
| Capacidade da carga | 0,3 µF |
| Corrente residual máx. | 0,2 mA |
| Corrente residual, típ. | 0,002 mA |
| Queda de tensão | 1,5 V |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tempo de resposta | 39 ms |
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
| Número de polos | 4 polos |
| Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
| Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 200 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
| Peso líquido | 1.950 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos Suporte giratório Suportes de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Resistência a vibrações | 50 m/s² |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | 100 m/s² |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |