MLC520R30-300MG

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68023303

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Tipo de dispositivo Receptor
Ligação em cascata Middle Guest
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
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 300 mm
Número de feixes 12 Unid.
Tempo de resposta 3 ms, acresc. tempos de resposta dos dispositivos Host/Guest
Número de conexões 2 Unid.
Função Cascata Host In
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 330 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Função Cascata Guest Out
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 330 mm
Material da bainha PUR
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 314 mm x 53 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 498 g
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
Modelo de CAD 3D - MLC520R30-300MG - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - MLC 520 Host/Guest - pdf