MLC520R40-1350G

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68021413

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Tipo de dispositivo Receptor
Ligação em cascata Guest
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de acesso
Proteção de acesso a zonas de perigo
Proteção de mãos
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
Resolução 40 mm
Altura da área de proteção 1.350 mm
Número de feixes 54 Unid.
Tempo de resposta 12 ms, acresc. tempos de resposta dos dispositivos Host/Middle Guest
Número de conexões 1 Unid.
Função Cascata Host In
Cascata Middle Guest In
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 330 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,14 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 1.364 mm x 53 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 1.473 g
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
Modelo de CAD 3D - MLC520R40-1350G - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - MLC 520 Host/Guest - pdf