MMS-AP-N60

Suporte

Número de produto: 430306

Adequado para o grupo de produtos Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para Barreiras de luz retrorreflexivas PRK
Sensor difuso energético HRT
Peso líquido 417 g
Versão do suporte de fixação Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação Fixação de passagem
Tipo de fixação, lado do dispositivo Montagem em ranhura
Tipo de suporte de fixação Basculante
Material do suporte de fixação Metal
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100