Soluções de sensores para máquinas de colheita de fardos

Nessa etapa do processo, a matéria-prima limpa e seca (por exemplo, fibras de algodão) é coletada pela máquina e enviada para o primeiro estágio de processamento.

Bale-Plucker_700x500px

Proteção de área

Bale-Plucker_MLD_700x500px

Exigência:

Ao operar o colhedor de fardos, o campo de trabalho correspondente deve ser monitorado continuamente para garantir que esteja sem pessoas ou obstáculos. Ao mesmo tempo, é necessária a integração direta com o sistema de controle da máquina para iniciar automaticamente as medidas relevantes para a segurança.

Solução:

Uso de um dispositivo de segurança com múltiplos feixes de luz MLD 500 com um longo alcance de operação, complementado por um espelho defletor para cobrir grandes áreas. Os sensores de segurança são montados em robustas colunas de dispositivos do tipo UDC, que protegem a tecnologia do sensor e facilitam o alinhamento preciso dos sensores fotoelétricos.

Proteção do trajeto 

Bale-Plucker_LBK_700x500px

Exigência:

O caminho do transporte deve ser monitorado continuamente antes e durante a operação automatizada para detectar pessoas de modo confiável. O material ambiental, como fibras ou partículas, não deve prejudicar a detecção.

Solução:

Uso do robusto sistema de radar LBK, que detecta pessoas de modo confiável, mesmo em condições ambientais desafiadoras e sujas. Dois sensores são ativados para cada direção de deslocamento e podem ser integrados às funções de segurança do sistema por meio de um controlador.