DCR 1000/1100i

Operação tão simples quanto um sensor ótico e potência semelhante à de um sistema de câmeras: O portfólio de produtos Simple Vision oferece uma entrada rápida e descomplicada ao processamento de imagem na automação industrial. O poderoso algoritmo de leitura do código do DCR 1000i/1100i garante excelentes taxas de leitura. O sensor possui opcionalmente um algoritmo aprimorado especialmente para códigos DPM. Com as funções OCR e OCV, também é possível reconhecer textos legíveis e verificar a qualidade de impressão.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Leitor de códigos baseado em câmera para identificação de códigos 2D/1D

Os sensores Simple Vision da série DCR 1000i/1100i

Os sensores Simple Vision da série DCR 1000i/1100i são dispositivos compactos, versáteis e de alto desempenho com funções de processamento de imagem para a identificação de códigos 2D/1D. Uma grande variedade de modelos com duas resoluções diferentes garante a flexibilidade máxima.
Com ferramentas potentes de processamento de imagem, software fácil de configurar, lentes intermutáveis e iluminação LED de alto desempenho integrada, os sensores Simple Vision da Leuze oferecem um desempenho excelente e alta eficiência. 



Vantagens

  • Excelente desempenho do produto para tarefas de identificação 1D/2D
  • Algoritmo de leitura aprimorado para códigos DPM
  • Conjuntos de ferramentas para OCR e OCV
  • Interfaces digitais integradas TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
  • A lente pode ser trocada para oferecer flexibilidade em relação à distância, campo de visão e resolução
  • Iluminação LED de alto desempenho integrada e comutável em branco e vermelho para uma imagem ideal de alto contraste
  • Tampas de filtro para aplicações exigentes, como a leitura de códigos marcados diretamente em superfícies altamente refletivas, como metal
  • A carcaça compacta permite a integração em praticamente todos os conceitos de instalação, mesmo em situações de montagem em espaços confinados
  • Protegido por uma carcaça IP67, o leitor de códigos funciona de maneira confiável também em um ambiente de produção exigente



Com uma seleção flexível de modelos, oferecemos diferentes opções de dispositivo para várias tarefas e orçamentos:

DCR 1000i / 1100i

O potente algoritmo de leitura de códigos garante excelentes taxas de leitura elevadas. Este modelo tem um algoritmo opcional melhorado especialmente para códigos DPM:

  • Leitura de códigos 1D/2D
  • Leitura de códigos DPM
  • Verificação da qualidade da impressão (OCV)
  • Leitura de texto simples (OCR)

Link para a lista de itens DCR 1000i/1100i

Destaques

Comissionamento rápido e diversas possibilidades de utilização

Suporte para os protocolos industriais mais comuns

ivs1048 software main

O software Leuze Vision Studio oferece ferramentas potentes e estatísticas para processamento de imagem e inspeção, que também podem ser usadas offline. O ajuste dos sensores pode ser realizado de maneira econômica e rápida pelo usuário, sem a necessidade de treinamentos especiais ou conhecimentos especializados. Os sensores Simple Vision podem ser utilizados em diversas tarefas industriais:

  • Verificação da posição para o controle de sistemas de manipulação ou de uma ferramenta, a fim de corrigir a posição de deslocamento
  • Identificação de uma peça com base em marcações, formato ou outras características
  • Verificação de uma peça quanto à produção ou montagem correta
  • Medição e contagem de peças
  • Verificação de peças quanto a erros
Industrieprotokolle_1400x400

Os protocolos de interface comuns, como TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP e também FTP/SFTP (Secure File Transfer Protocol) são suportados. Isso facilita a comunicação e a coleta de dados. Para o controle direto de processos simples ou para a conexão a um CLP, também estão disponíveis entradas e saídas digitais.

 

Lente que pode ser trocada para flexibilidade

Graças às quatro lentes S-Mount que podem ser trocadas, com ajuste do foco variável e dois diafragmas diferentes, os sensores de processamento de imagem DCR 1000i/1100i oferecem uma alta flexibilidade em relação à distância de leitura, campo de visão, resolução e profundidade de campo de leitura.

CN-Field-of-view

Verificação ótica de caracteres (OCV)

Reconhecimento visual de caracteres (OCR) 

Screenshot OCV

O DCR 1000i OCV pode ler códigos 1D/2D dentro de uma aplicação e verificar a qualidade da impressão (data de validade, lote etc.). Não é necessária uma configuração complexa com vários parâmetros. O sensor só precisa receber uma imagem de referência da impressão. Impressões defeituosas devido a cabeçotes de impressão entupidos, tinta gasta ou problemas de adesão podem ser reconhecidas durante o processo contínuo. Os produtos com defeito podem ser ejetados em um estágio inicial.

Screenshot OCR

Com sua função de OCR integrada, o DCR 1100i OCR não apenas lê códigos 1D e 2D, mas também reconhece texto simples de maneira confiável e precisa. A função OCR do nosso sensor aumenta a transparência, a rastreabilidade e a garantia de qualidade na fabricação, isso é perfeito para os setores automotivo, farmacêutico ou de tecnologia de embalagens.

Aplicações

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

leitura simultânea de vários códigos 1D e 2D

Exigência:
em uma embalagem secundária são aplicados um código 1D e um código 2D. Para fins de garantir a qualidade, os códigos devem ser escaneados antes que um pacote de 5 seja embalado em uma caixa de papelão. Durante este processo, os códigos devem ser identificados simultaneamente com um único scan, independentemente do tipo de código. 

Solução:
o novo DCR 1000i pode realizar sem problemas a leitura de códigos 1D e 2D individuais ou realizar simultaneamente a leitura de qualquer quantidade de códigos 1D e 2D usando uma decodificação de códigos múltiplos.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

leitura de códigos diretamente impressos em material de embalagem

Exigência:
Um código 2D é impresso diretamente em uma embalagem secundária. A descodificação destes chamados códigos DPM é indispensável para a rastreabilidade dos produtos.

Solução:
O sensor Simple Vision DCR 1000i DPM possui um algoritmo de leitura otimizado, projetado especialmente para a descodificação de códigos impressos diretamente em embalagens.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

Controle de etiqueta com verificação da qualidade da impressão (OCV)

Exigência:
um código, uma data de validade e um número de lote estão fixados na embalagem. O código deve ser detectado e a impressão deve ser verificada no mesmo momento para garantir que a impressão esteja presente, completa e legível.

Solução:
o DCR 1000i OCV pode identificar códigos 1D/2D ao mesmo tempo em que compara a impressão com uma imagem de referência ensinada e avalia se o código atende à qualidade exigida (valor de limite ajustável) ou não.

Technische Eigenschaften

  DCR DCR TDPM DCR 1000i TOCV DCR 1100i TOCR
Barcode erkennen  •  • •  •
Barcode lokalisieren   •  • •  •
Barcode zählen   •  • •  •
Barcode mit DPM-Markierung erkennen    •    
Barcode mit DPM-Markierung lokalisieren     •    
Barcode mit DPM-Markierung zählen     •    
Druckqualitätsverifizierung (OCV)     •  
Text erkennen       •
Text lokalisieren       •
Zeichen zählen       •