DCR 200i
DCR 200i
Seu benefício
- Comissionamento fácil e rápido: Um assistente integrado na ferramenta WebConfig o conduzirá com velocidade e segurança durante o setup, facilitando o comissionamento. Para aplicações simples, o DCR 200i também pode ser configurado para a tarefa de leitura sem um PC, usando apenas dois botões no dispositivo
- Os códigos podem ser lidos em vários materiais: Os reflexos interferentes podem ser reduzidos graças aos filtros de polarização intercambiáveis e às lâminas difusoras
- Detecção, mesmo em altas velocidades de objetos: O alto desempenho de leitura e a potente iluminação por LED permitem um bom resultado de leitura mesmo em altas velocidades de objetos ou códigos parcialmente danificados.
- Preço acessível graças à estrutura modular: Graças à sua estrutura modular, o DCR 200i pode ser personalizado exatamente de acordo com os requisitos de sua aplicação em termos de escopo funcional e desempenho.
Destaques
A rastreabilidade ininterrupta de seus produtos, desde a produção até o consumidor, está cada vez mais importante. Seja para a gestão de alérgenos em alimentos, inspeção de equipamentos na indústria farmacêutica, controle de etiquetas de transporte no setor de embalagens ou verificação da qualidade do produto na indústria eletrônica – a identificação rápida e confiável de códigos 1D e 2D é imprescindível.
O leitor de código duplo DCR 200i combina um manuseamento simples com uma alta potência de leitura, mesmo em tarefas exigentes de leitura, e oferece suporte para:
- Identificação – garantia de que a etiqueta foi impressa com o produto, código de barras e/ou código de matriz de dados
- Rastreamento e acompanhamento – rastreabilidade de ingredientes e produtos embalados durante a produção.
Aplicações
Leitura de códigos na área de produção
Requisito:
Na montagem final, os códigos são usados para a rastreabilidade de componentes individuais. Eles precisam ser lidos em uma linha de transporte, às vezes em altas velocidades.
Solução:
Graças à taxa de varredura elevada, os leitores de códigos 1D/2D DCR 200i permitem a leitura de códigos em objetos que se movem rapidamente. Além disso estão disponíveis variantes de ópticas para diferentes alcances de leitura.
Controle de código na fabricação eletrônica
Controle de etiquetas de transporte em sistemas transportadores e de armazenamento
Verificação de código em embalagens farmacêuticas
Controle de etiquetas no setor alimentício
Lista de artigos
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,19 ... 0,5 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, EtherNet IP
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: GS1 Databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,5 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,5 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, OPC-UA
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: Pharma Code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 32...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, EtherNet IP
- Princípio de chaveamento: Semicondutor MOSFET, Com comutação para +24 V, Sem...
- Tipo de código legível: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Tamanho do módulo, máx.: 0,35 ... 1 mm