Leitor de códigos baseado em câmera para máxima eficiência em intralogística e automação
DCR 300i: Integração rápida – configuração fácil – conexão em rede sem interrupções
O DCR 300i é um leitor de códigos baseado em câmera desenvolvido para aplicações modernas de intralogística e automação. Ele lê de forma confiável e rápida códigos 1D e 2D em contêineres, bandejas, caixas de papelão e paletes – mesmo em alta rapidez de transporte e sob condições ambientais exigentes.
Curvas de campo de leitura definidas permitem fácil montagem e alinhamento preciso sem a necessidade de imagem ao vivo. Graças ao seu design compacto, à tecnologia de distância zero e ao filtro de polarização integrado, o DCR 300i pode ser facilmente integrado mesmo em espaços com área de instalação limitada.
Modos de funcionamento inteligentes, como controle automático de exposição, decodificação Dual Core e controle otimizado da porta de leitura, garantem altas taxas de leitura, máxima disponibilidade do sistema e alta confiabilidade do processo.
A ferramenta multilíngue baseada em navegador webConfig e o display colorido sensível ao toque estão disponíveis para um comissionamento, configuração e diagnóstico práticos.
A conectividade Industrial Ethernet integrada é compatível com os protocolos PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT e TCP/IP. A parametrização e o monitoramento são realizados diretamente por meio do sistema de controle, utilizando as estruturas de módulo armazenadas no arquivo do dispositivo. O switch Ethernet integrado é compatível com topologias de rede modernas e simplifica a integração.
O conceito de conexão modular oferece máxima flexibilidade na escolha da tecnologia de conexão e permite uma integração rápida e econômica em redes existentes – sem a demorada montagem de conectores macho.
A tecnologia avançada do DCR 300, as opções flexíveis de integração e a operação intuitiva constituem a base para processos de identificação eficientes e confiáveis em aplicações industriais e logísticas.