L100
A versátil chave de segurança L100 com trava é usada tanto para a segurança de pessoas como para a proteção de máquinas. Seis atuadores de alta resistência diferentes oferecem apoio para diversas condições de montagem. Os dispositivos estão disponíveis como variantes com tipo de bloqueio eletromagnético ou acionado por mola.
Visão geral
Suas vantagens
Detalhes técnicos e downloads
Lista de artigos
Suas vantagens
- Soluções muito econômicas: para o monitoramento e travamento de portas e tampas
- Fácil adaptação a diferentes situações de montagem: graças ao modelo padrão, 6 atuadores diferentes de alta resistência e inserção de cabos em 3 sentidos
- Prevenção de tempos de parada indesejados da máquina: graças à folga grande do atuador na cabeça de acionamento
- Todos os dispositivos podem ser integrados facilmente em um circuito de segurança: graças aos contatos de abertura forçada
Caraterísticas técnicas
| L100 | |
| Dispositivo de bloqueio com trava, tipo 2, em conformidade com a norma EN ISO 14119 | |
| Lingueta mecânica com baixa codificação, 6 atuadores diferentes | |
| Contatos de abertura forçada para a integração no circuito de segurança | |
| Variantes com tipo de bloqueio eletromagnético ou acionado por mola | |
| Para aplicações de segurança até Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Força de travamento 1.100 N | |
| Carcaça de tecnopolímero com grau de proteção IP 67 | |
| No estado desbloqueado, a baixa força de travamento de 30 N mantém o dispositivo de proteção em posição, de maneira que ele não possa se abrir sozinho | |
| Inserções de cabos em 3 sentidos para flexibilidade máxima, por ex., em condições de espaço confinado e na ligação em série |
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 4 produtos encontrados
L100-P4C3-M20-SLM24
Chave de segurança com trava
Número de artigo:
63000602
- Princípio de funcionamento: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Equipamento de contato, atuador: 1NC
- Equipamento de contato, magnete: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Chave de segurança com trava
Número de artigo:
63000601
- Princípio de funcionamento: Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bl...
- Equipamento de contato, atuador: 1NC
- Equipamento de contato, magnete: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Chave de segurança com trava
Número de artigo:
63000600
- Princípio de funcionamento: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Equipamento de contato, atuador: 1NC
- Equipamento de contato, magnete: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Chave de segurança com trava
Número de artigo:
50149762
- Princípio de funcionamento: Princípio da corrente de repouso - O atuador é blo...
- Equipamento de contato, atuador: -
- Equipamento de contato, magnete: 2NC + 1NO
Dados de artigo de: 19/11/26